Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Parent Art.Nr. cxmOID3818

• mit Gewinde M16 x 20
• mit Anschlusslasche
• inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
• für Standfüße mit Innengewinde M16

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 A-L100 1000 mm 16 mm 5402808
1 Stück 2.953,50 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Art.Nr. 5402808

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
101 A-L150 1500 mm 16 mm 5402859
1 Stück 3.669,50 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Art.Nr. 5402859

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 A-L100 / 5402808
Download
101 A-L150 / 5402859
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download