Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt CU

Art.Nr. 5400627 | EAN 4012195629054

• Vollmaterial Ø 16 mm
• beidseitig angekuppt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 A-CU 1500 mm 16 mm 5400627
1 Stück 7.114,80 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt CU
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt CU

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt CU

Art.Nr. 5400627

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 A-CU / 5400627
Download
Downloads

Datenblatt

101 A-CU / 5400627, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

3 Produkte