Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Parent Art.Nr. cxmOID3803

• mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
• einseitig angekuppt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 F1000 1000 mm 16 mm 5424100
1 Stück 2.182,60 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Art.Nr. 5424100

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
101 F1500 1500 mm 16 mm 5424151
1 Stück 2.071,30 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Art.Nr. 5424151

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
101 F2000 2000 mm 16 mm 5424208
1 Stück 3.735,50 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Art.Nr. 5424208

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 F1000 / 5424100
Download
101 F1500 / 5424151
Download
101 F2000 / 5424208
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download