Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Parent Art.Nr. cxmOID305043

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
157 F-CU 230 230 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5216192
10 Stück 324,55 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Art.Nr. 5216192

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 230 mm
Maß L 230 mm
157 F-CU 280 280 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5216206
10 Stück 375,25 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Art.Nr. 5216206

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 280 mm
157 F-CU 410 410 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5216257
10 Stück 448,05 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, CU 8mm

Art.Nr. 5216257

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 410 mm
Maß L 410 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf