Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Parent Art.Nr. cxmOID305042

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
157 F-VA 230 230 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5215552
20 Stück 341,70 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Art.Nr. 5215552

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 230 mm
Maß L 230 mm
157 F-VA 280 280 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5215579
20 Stück 403,20 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Art.Nr. 5215579

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 280 mm
157 F-VA 410 410 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5215595
20 Stück 470,30 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 8 mm

Art.Nr. 5215595

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 410 mm
Maß L 410 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen