Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm

Parent Art.Nr. cxmOID329336

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 F-VA 230 35 230 mm Rd 8 mm 50 mm 5215555
20 Stück 401,45 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm

Art.Nr. 5215555

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Montagehöhe 50 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 230 mm
Maß L 230 mm
157 F-VA 280 35 280 mm Rd 8 mm 50 mm 5215582
20 Stück 472,65 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, A2 35 mm

Art.Nr. 5215582

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Montagehöhe 50 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 280 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 F-VA 230 35 / 5215555
Download
157 F-VA 280 35 / 5215582
Download
Downloads

Datenblatt

157 F-VA 230 35 / 5215555, 0.10MB, pdf
Download
157 F-VA 280 35 / 5215582, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download