Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, CU 8 mm

Parent Art.Nr. cxmOID305045

• Leitungshalter aus Polyamid
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
157 FK-CU 230 230 mm Rd 8-10 mm 40 mm 5216184
10 Stück 336,10 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, CU 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, CU 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, CU 8 mm

Art.Nr. 5216184

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 40 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 230 mm
Maß L 230 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen