Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Parent Art.Nr. cxmOID305044

• Leitungshalter aus Polyamid
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
157 FK-VA 230 230 mm Rd 8-10 mm 40 mm 5215544
20 Stück 280,40 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Art.Nr. 5215544

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 40 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 230 mm
Maß L 230 mm
157 FK-VA 280 280 mm Rd 8-10 mm 40 mm 5215587
20 Stück 302,50 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Art.Nr. 5215587

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 40 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 280 mm
157 FK-VA 410 410 mm Rd 8-10 mm 40 mm 5215609
20 Stück 375,20 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, A2 8 mm

Art.Nr. 5215609

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 40 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 410 mm
Maß L 410 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen