Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-10, A2

Art.Nr. 5215668 | EAN 4012195812531

• Leitungshalter aus Polyamid
• abgewinkeltes Band zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 IK-VA 140 mm Rd 8-10 mm 40 mm 5215668
20 Stück 343,60 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-10, A2
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-10, A2

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-10, A2

Art.Nr. 5215668

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart zum Einhängen
Montagehöhe 40 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 140 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 IK-VA / 5215668
Download
Downloads

Datenblatt

157 IK-VA / 5215668, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download