Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, flexibel, Rd 8, CU

Art.Nr. 5215879 | EAN 4012195531852

• mit flexiblem Unterteil aus Kupfer zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar)
• Halter aus verkupfertem rostfreien Edelstahl (V2A)
• abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 FX-CU 140 mm Rd 8 mm 26,5 mm 5215879
10 Stück 337,00 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, flexibel, Rd 8, CU
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, flexibel, Rd 8, CU

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, flexibel, Rd 8, CU

Art.Nr. 5215879

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart zum Einhängen
Montagehöhe 26,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 140 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 FX-CU / 5215879
Download
Downloads

Datenblatt

157 FX-CU / 5215879, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen