Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10, A2

Art.Nr. 5215374 | EAN 4012195811879

• mit Lochung Ø 5,5 mm und Sicke
• Leitungshalter aus Polyamid

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 LK-VA 212 mm Rd 8-10 mm 38 mm 5215374
20 Stück 443,95 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10, A2
Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10, A2

Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10, A2

Art.Nr. 5215374

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 212 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 LK-VA / 5215374
Download
Downloads

Datenblatt

157 LK-VA / 5215374, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download