Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben auf Flachdächer geeignet

Parent Art.Nr. cxmOID3917

• mit Leitungshalter und Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
• Unterteil Ø 100 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 B 60 100 mm Rd 8-10 mm 60 mm 5218810
50 Stück 595,70 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben auf Flachdächer geeignet
Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben auf Flachdächer geeignet

Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben auf Flachdächer geeignet

Art.Nr. 5218810

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart klebbar
Montagehöhe 60 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß H 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 B 60 / 5218810
Download
Downloads

Datenblatt

165 B 60 / 5218810, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download