Dachleitungshalter für Flachdächer, recycelbar

Art.Nr. 5218997 | EAN 4012195625889

• für Rundleiter Rd 8 bis 10
• mit Kunststoffhalterung aus Polyethylen, schwarz
• Stein aus frostbeständigen Beton
• Gewicht 1 kg
• Stein trennbar in Kusntstoff und Beton, (recycelbar)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 R-8-10 140 mm Rd 8-10 mm 5218997
10 Stück 278,75 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, recycelbar
Dachleitungshalter für Flachdächer, recycelbar

Dachleitungshalter für Flachdächer, recycelbar

Art.Nr. 5218997

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart sonstige
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 140 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 R-8-10 / 5218997
Download
Downloads

Datenblatt

165 R-8-10 / 5218997, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download