Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden

Art.Nr. 5218683 | EAN 4012195408796

• ohne Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 OBG-8 152 mm Rd 8 mm 5218683
12 Stück 440,30 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden
Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden

Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden

Art.Nr. 5218683

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart sonstige
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 152 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

165 OBG-8 / 5218683, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download