Dachleitungshalter für Flachdächer, Kunststoffhülle

Art.Nr. 5218861 | EAN 4012195409038

• zum Selbstausfüllen mit Beton
• mögliches Füllgewicht: ca. 1,3 kg
• Hülle aus Polyethylen, schwarz

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 KR 140 mm Rd 8 mm 5218861
50 Stück 190,40 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, Kunststoffhülle
Dachleitungshalter für Flachdächer, Kunststoffhülle

Dachleitungshalter für Flachdächer, Kunststoffhülle

Art.Nr. 5218861

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart sonstige
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 140 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 KR / 5218861
Download
Downloads

Datenblatt

165 KR / 5218861, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download