Firstleitungshalter mit Spannfeder 35 mm

Art.Nr. 5203018 | EAN 4012195784968

• für Rundleiter Rd 8
• Spannbereich von 280-380 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 U 35 RD 8 mm 35 mm 5203018
20 Stück 754,00 € Preis / 100 Stück
Firstleitungshalter mit Spannfeder 35 mm
Firstleitungshalter mit Spannfeder 35 mm

Firstleitungshalter mit Spannfeder 35 mm

Art.Nr. 5203018

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 35 mm
Passung RD 8 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 U 35 / 5203018
Download
Downloads

Datenblatt

132 U 35 / 5203018, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download