Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2 35 mm

Art.Nr. 5202836

• verstellbare Breite von 185-260 mm
• Schnellmontage per Flügelschraube

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
132 VA 35 Rd 8 mm 35 mm 5202836
20 Stück 824,75 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm,  Rd 8, A2 35 mm
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm,  Rd 8, A2 35 mm

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2 35 mm

Art.Nr. 5202836

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 35 mm
Passung Rd 8 mm
Spannbereich D 185 - 260 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen