Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU 8 mm

Art.Nr. 5202590 | EAN 4012195902232

• Verstellbar von 185-260 mm Breite • Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer • Leitungshalter stufenlos verstellbar • Leitungshalter aus Polyamid • Schnellmontage per Flügelschraube

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 K-CU Rd 8-10 mm 20 mm 5202590
10 Stück 681,20 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU 8 mm
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU 8 mm

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU 8 mm

Art.Nr. 5202590

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung Rd 8-10 mm
Spannbereich D 185 - 260 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 K-CU / 5202590
Download
Downloads

Datenblatt

132 K-CU / 5202590, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download