Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen VA

Art.Nr. 5315522 | EAN 4012195740353

  • Blitzstrom geprüft

• für die Verbindung von Bewehrungsstählen Ø 10-20 mm
• montiert mit Schrauben M10 x 40

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
259 A VA Ø 10-20 mm 5315522
10 Stück 1.250,90 € Preis / 100 Stück
Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen VA
Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen VA

Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen VA

Art.Nr. 5315522

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Parallelverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Passung Ø 10-20 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 35 mm
Maß B 62 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

259 A VA / 5315522
Download
Downloads

Datenblatt

259 A VA / 5315522, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download