Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT

Parent Art.Nr. cxmOID305024
  • Blitzstrom geprüft

• für die Verbindung von Bewehrungsstählen Ø 10-20 mm
• montiert mit Schrauben M10 x 40

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
259 A ST Ø 10-20 mm 5315557
25 Stück 611,75 € Preis / 100 Stück
Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT
Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT

Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT

Art.Nr. 5315557

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Parallelverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Oberfläche -
Passung Ø 10-20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 35 mm
Maß B 62 mm
259 A FT Ø 10-20 mm 5315514
25 Stück 636,25 € Preis / 100 Stück
Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT
Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT

Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT

Art.Nr. 5315514

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Parallelverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Ø 10-20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 35 mm
Maß B 62 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download