Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung FT

Art.Nr. 5312310 | EAN 4012195418092

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10 FT Rd 8-10 mm 5312310
25 Stück 498,30 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung FT
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung FT

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung FT

Art.Nr. 5312310

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

252 8-10 FT / 5312310
Download
Downloads

Datenblatt

252 8-10 FT / 5312310, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download