Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 A4

Art.Nr. 5312318 | EAN 4012195700869

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Mit Zwischenplatte
• Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10 V4A Rd 8-10 mm 5312318
10 Stück 1.698,65 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 A4
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 A4

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 A4

Art.Nr. 5312318

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

252 8-10 V4A / 5312318, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download