Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT

Art.Nr. 5312906 | EAN 4012195418696

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• Passung: FL 30 x FL 30
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
250 Rd 8-10/FL30 mm 5312906
25 Stück 568,85 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT

Art.Nr. 5312906

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 5,6 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10/FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

250 / 5312906, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download