Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.Nr. 5314534 | EAN 4012195419235

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
255 A-FL30 FT max. FL30 mm 5314534
20 Stück 417,90 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Flachleiter
Kreuzverbinder für Flachleiter

Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.Nr. 5314534

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 52 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

255 A-FL30 FT / 5314534
Download
Downloads

Datenblatt

255 A-FL30 FT / 5314534, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download