Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314518 | EAN 4012195419174

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
255 30 max. FL30 mm 5314518
20 Stück 738,90 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte
Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314518

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 52 mm
Maß L 52 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

255 30 / 5314518, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download