Kreuzverbinder flach/flach ohne Zwischenplatte FT

Parent Art.Nr. cxmOID3451
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
256 A-DIN 30 FT max. FL30 mm 5314658
10 Stück 380,15 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.Nr. 5314658

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
256 A-DIN 40 FT max. FL40 mm 5314666
10 Stück 502,55 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.Nr. 5314666

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 40 / Fl 40
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 80 mm
Maß B 80 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf