Erdungsfestpunkt

Parent Art.Nr. cxmOID3493

• Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
• Kontaktplatte: Ø 79 mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
• Anklemmbolzen Ø 10 mm, rostfrei (V2A)
• inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
205 B-M10 VA M10 5420008
10 Stück 29,80 € Preis / 1 Stück
Erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt

Art.Nr. 5420008

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404

Abmessungen

Länge 210 mm
Gewinde M10
205 B-M12 VA M12 5420016
10 Stück 29,80 € Preis / 1 Stück
Erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt

Art.Nr. 5420016

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404

Abmessungen

Länge 210 mm
Gewinde M12
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download