DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Parent Art.Nr. cxmOID3455
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
256 A-DIN 30 VA max. FL30 mm 5314720
10 Stück 899,70 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2

Art.Nr. 5314720

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
256 A-DIN 30 V4A max. FL30 mm 5314659
10 Stück 1.388,90 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4

Art.Nr. 5314659

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

256 A-DIN 30 VA / 5314720
Download
Downloads

Datenblatt

256 A-DIN 30 VA / 5314720, 0.14MB, pdf
Download
256 A-DIN 30 V4A / 5314659, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 3.74MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download