DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Parent Art.Nr. cxmOID3455
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
256 A-DIN 30 VA max. FL30 mm 5314720
10 Stück 865,10 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2

Art.Nr. 5314720

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
256 A-DIN 30 V4A max. FL30 mm 5314659
10 Stück 1.335,45 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4

Art.Nr. 5314659

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

256 A-DIN 30 VA / 5314720
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 1.07MB, pdf
Download