DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Parent Art.Nr. cxmOID3457
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
256 DIN 30 FT max. FL30 mm 5314615
10 Stück 452,95 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314615

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
256 DIN 40 FT max. FL40 mm 5314623
10 Stück 588,85 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314623

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 40 / Fl 40
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 80 mm
Maß B 80 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

256 DIN 30 FT / 5314615
Download
256 DIN 40 FT / 5314623
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
<