Diagonalklemme mit Bolzen FT

Art.Nr. 5313066 | EAN 4012195806530

  • Blitzstrom geprüft

• für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• montiert mit Schrauben M10 x 25
• einfache Montage durch offenes Langloch
• mit angeschweißtem Bolzen M10 x 40, inkl. 2 Scheiben und 2 Muttern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
250 A-BO Rd 6-22/max. FL50 mm 5313066
25 Stück 2.466,65 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme mit Bolzen FT
Diagonalklemme mit Bolzen FT

Diagonalklemme mit Bolzen FT

Art.Nr. 5313066

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 6 - 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 0 - 5 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Passung Rd 6-22/max. FL50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß L 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

250 A-BO / 5313066
Download
Downloads

Datenblatt

250 A-BO / 5313066, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download