Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Parent Art.Nr. cxmOID303842
  • Blitzstrom geprüft

• für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• montiert mit Schrauben M10 x 40
• Version ...-AS mit Schrauben M10 x 20
• einfache Montage durch offenes Langloch

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
250 A-FT Rd 6-22/max. FL50 mm 5313015
25 Stück 474,60 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Art.Nr. 5313015

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 6 - 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 0 - 50 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,3 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 6-22/max. FL50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 30 mm
Maß B 88 mm
Maß L 40 mm
250 AS-FT Rd 6-22/max. FL50 mm 5313031
25 Stück 474,60 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Art.Nr. 5313031

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 6 - 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 0 - 50 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,3 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 6-22/max. FL50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 30 mm
Maß B 88 mm
Maß L 20 mm
250 A Rd 6-22/max. FL50 mm 5313058
25 Stück 780,85 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Art.Nr. 5313058

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 6 - 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 0 - 50 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,3 kA
Oberfläche -
Passung Rd 6-22/max. FL50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte -

Abmessungen

Maß A 30 mm
Maß B 88 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

250 A-FT / 5313015
Download
250 AS-FT / 5313031
Download
250 A / 5313058
Download
Downloads

Datenblatt

250 A-FT / 5313015, 0.13MB, pdf
Download
250 AS-FT / 5313031, 0.13MB, pdf
Download
250 A / 5313058, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download