Anschlussschelle für Staberder, universell

Parent Art.Nr. cxmOID102468
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2760 20 VA 20 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001617
5 Stück 14,95 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A2
Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Art.Nr. 5001617

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 101 mm
2760 B-20 VA 20 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001625
20 Stück 12,30 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A2
Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Art.Nr. 5001625

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 101 mm
2760 20 V4A 20 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001633
5 Stück 15,90 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A4
Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Art.Nr. 5001633

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 101 mm
2760 25 V4A 25 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001672
5 Stück 20,70 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A4
Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Art.Nr. 5001672

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404
Zwischenplatte -

Abmessungen

Maß A 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2760 20 VA / 5001617
Download
2760 B-20 VA / 5001625
Download
2760 20 V4A / 5001633
Download
2760 25 V4A / 5001672
Download
Downloads

Datenblatt

2760 20 VA / 5001617, 0.14MB, pdf
Download
2760 B-20 VA / 5001625, 0.15MB, pdf
Download
2760 20 V4A / 5001633, 0.14MB, pdf
Download
2760 25 V4A / 5001672, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 3.74MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download