Anschlussschelle für Staberder, universell

Parent Art.Nr. cxmOID102468
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2760 20 VA 20 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001617
5 Stück 14,35 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A2
Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Art.Nr. 5001617

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 101 mm
2760 B-20 VA 20 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001625
20 Stück 11,80 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A2
Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Anschlussschelle für Staberder, universell A2

Art.Nr. 5001625

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 101 mm
2760 20 V4A 20 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001633
5 Stück 15,30 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A4
Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Art.Nr. 5001633

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 101 mm
2760 25 V4A 25 Ø mm Rd 8-10/FL40 mm 5001672
5 Stück 19,90 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A4
Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Anschlussschelle für Staberder, universell A4

Art.Nr. 5001672

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 Ø mm
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404
Zwischenplatte -

Abmessungen

Maß A 110 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 1.07MB, pdf
Download