Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen

Art.Nr. 5001560 | EAN 4012195372851

• für Staberder Ø 20 bzw. Leitungen 95 mm²
• für Rundleiteranschlüsse Rd 7-12,5 mit Sechskantschrauben M10 x 25 aus Kupfer (Cu)

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2745 20 MS 20 Ø mm 7-12,5/S95 mm² mm 5001560
5 Stück 24,40 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen
Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen

Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen

Art.Nr. 5001560

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussmuffe
für Tiefenerder 20 Ø mm
Oberfläche verkupfert
Passung 7-12,5/S95 mm² mm
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zwischenplatte nein
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

2745 20 MS / 5001560, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download