Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Parent Art.Nr. cxmOID3643

• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• Auf Rundleiter Rd 8-10
• Inkl. Verbinder Typ 5001 DIN

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2710 20 20 Ø mm Rd 8-10 mm 5001218
5 Stück 10,40 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Art.Nr. 5001218

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 84 mm
Maß B 114 mm
2710 25 25 Ø mm Rd 8-10 mm 5001226
5 Stück 10,50 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Art.Nr. 5001226

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 Ø mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 89 mm
Maß B 119 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2710 20 / 5001218
Download
2710 25 / 5001226
Download
Downloads

Datenblatt

2710 20 / 5001218, 0.14MB, pdf
Download
2710 25 / 5001226, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download