Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter VA

Art.Nr. 5001366

  • Blitzstrom geprüft

• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• auf Flachleiter
• inkl. Sechskantschraube zum Anschluss von Flachleitern

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2730 20 VA 20 Ø mm 5001366
5 Stück 12,85 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter VA
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter VA

Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter VA

Art.Nr. 5001366

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 84 mm
Maß B 114 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download