Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT

Parent Art.Nr. cxmOID305030
  • Blitzstrom geprüft

• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• auf Flachleiter
• inkl. Sechskantschraube zum Anschluss von Flachleitern

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2730 25 FT 25 Ø mm 5001412
5 Stück 8,45 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT

Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT

Art.Nr. 5001412

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 Ø mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 89 mm
Maß B 119 mm
2730 20 FT 20 Ø mm 5001404
5 Stück 7,20 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT

Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT

Art.Nr. 5001404

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 84 mm
Maß B 114 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

2730 25 FT / 5001412, 0.14MB, pdf
Download
2730 20 FT / 5001404, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 3.74MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download