Anschluss- und Endstück

Art.Nr. 5304997

• Zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkte • Für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL30 x 3,5 • 2 x Anschlusslöcher Ø 11 mm • 1 x Anschlussloch Ø D mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5011 5304997
10 Stück 182,20 € Preis / 100 Stück
Anschluss- und Endstück
Anschluss- und Endstück

Anschluss- und Endstück

Art.Nr. 5304997

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube sonstige
Art des Verbinders Endstück
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß D 11 Ø mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download