Anschluss- und Endstück A2

Parent Art.Nr. cxmOID305025

• zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkten
• für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5
• 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm
• 1 Anschlussloch Maß D

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5011 VA M10 5334934
10 Stück 318,25 € Preis / 100 Stück
Anschluss- und Endstück A2
Anschluss- und Endstück A2

Anschluss- und Endstück A2

Art.Nr. 5334934

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube sonstige
Art des Verbinders Endstück
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß D 11 Ø mm
5011 VA M12 5334942
10 Stück 318,25 € Preis / 100 Stück
Anschluss- und Endstück A2
Anschluss- und Endstück A2

Anschluss- und Endstück A2

Art.Nr. 5334942

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube sonstige
Art des Verbinders Endstück
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß D 13 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5011 VA M10 / 5334934
Download
5011 VA M12 / 5334942
Download
Downloads

Datenblatt

5011 VA M10 / 5334934, 0.10MB, pdf
Download
5011 VA M12 / 5334942, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download