Staberder OMEX

Parent Art.Nr. cxmOID303825
  • Blitzstrom geprüft

• System OMEX
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• mit gehärteten Sechskantstiften
• Zinkauflage mind. 60 µm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außen-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 20 OMEX FT 1500 mm 20 mm 5000017
5 Stück 51,80 € Preis / 1 Stück
Staberder OMEX
Staberder OMEX

Staberder OMEX

Art.Nr. 5000017

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß D 20 mm
219 20 OMEX FT 2000 mm 20 mm 5000203
5 Stück 66,70 € Preis / 1 Stück
Staberder OMEX
Staberder OMEX

Staberder OMEX

Art.Nr. 5000203

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß D 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

219 20 OMEX FT / 5000017
Download
219 20 OMEX FT / 5000203
Download
Downloads

Datenblatt

219 20 OMEX FT / 5000017, 0.08MB, pdf
Download
219 20 OMEX FT / 5000203, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte