Staberder OMEX

Art.Nr. 5000025 | EAN 4012195371359

  • Blitzstrom geprüft

• System OMEX
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• mit gehärteten Sechskantstiften
• Zinkauflage mind. 60 µm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außen-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 25 OMEX FT 1500 mm 25 mm 5000025
5 Stück 66,70 € Preis / 1 Stück
Staberder OMEX
Staberder OMEX

Staberder OMEX

Art.Nr. 5000025

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 25 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 12,3 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=25 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß D 25 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

219 25 OMEX FT / 5000025
Download
Downloads

Datenblatt

219 25 OMEX FT / 5000025, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte