Staberder BP

Parent Art.Nr. cxmOID3574
  • Blitzstrom geprüft

• System „BP“ (Bundespost)
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außen-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 20 BP FT 1500 mm 20 mm 5000947
5 Stück 36,70 € Preis / 1 Stück
Staberder BP
Staberder BP

Staberder BP

Art.Nr. 5000947

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
219 25 BP FT 1500 mm 25 mm 5000955
5 Stück 46,25 € Preis / 1 Stück
Staberder BP
Staberder BP

Staberder BP

Art.Nr. 5000955

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Außendurchmesser 25 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 12,3 kA
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

219 20 BP FT / 5000947, 0.08MB, pdf
Download
219 25 BP FT / 5000955, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

10 Produkte