Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX

Parent Art.Nr. cxmOID3605

• geeignet für System ST, BP und OMEX
• zum Eintreiben von Staberdern mit Handhammer
• gehärtet

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1820 20 20 Ø mm 3042200
1 Stück 113,95 € Preis / 1 Stück
Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX
Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX

Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX

Art.Nr. 3042200

Technische Daten

Ausführung Erdung und Blitzschutz Schlagkopf
Erderdurchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
1820 25 25 Ø mm 3042251
1 Stück 113,95 € Preis / 1 Stück
Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX
Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX

Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX

Art.Nr. 3042251

Technische Daten

Ausführung Erdung und Blitzschutz Schlagkopf
Erderdurchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 Ø mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1820 20 / 3042200
Download
1820 25 / 3042251
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download