Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Parent Art.Nr. cxmOID3686

• mit 2 m Rundleiterfahne Rd 10
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
213 1500 F 1500 mm 5003776
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
Profilstaberder mit Rundleiterfahne
Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Art.Nr. 5003776

Technische Daten

Ausführung mit Rundleiterfahne
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart Kreuz
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart sonstige

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
213 2000 F 2000 mm 5003784
1 Stück 81,40 € Preis / 1 Stück
Profilstaberder mit Rundleiterfahne
Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Art.Nr. 5003784

Technische Daten

Ausführung mit Rundleiterfahne
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart Kreuz
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart sonstige

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download