Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA

Parent Art.Nr. cxmOID303831

• Vollmaterial Ø 16 mm
• beidseitig angekuppt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
200 V4A-1500 1500 mm 16 mm 5420504
1 Stück 8.842,80 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA

Art.Nr. 5420504

Technische Daten

Mit Anschlusslöchern nein
Nenngröße Ø 16 mm
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung -

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
200 V4A-2000 2000 mm 16 mm 5420539
1 Stück 11.565,40 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA

Art.Nr. 5420539

Technische Daten

Mit Anschlusslöchern -
Nenngröße Ø 16 mm
Verjüngt -
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 1.07MB, pdf
Download