Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021162

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: 350 g/m² (ca. 50 µm)
• mit PVC-Ummantelung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 10-PVC 10/13 mm 75 ca. m 50 78 mm² 5021162
75 m 828,90 € Preis / 100 m
Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung
Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021162

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 75 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 10/13 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel PVC

Abmessungen

Maß D 13 mm
Maß d 10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RD 10-PVC / 5021162
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download

Zubehör

8 Produkte