Rundleiter Edelstahl A2

Parent Art.Nr. cxmOID288230
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RD 8-V2A 8 mm 125 ca. m 50 50 mm² 5021235
125 m 1.283,10 € Preis / 100 m
Rundleiter Edelstahl A2
Rundleiter Edelstahl A2

Rundleiter Edelstahl A2

Art.Nr. 5021235

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 125 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 8 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 10-V2A 10 mm 50 ca. m 32 78 mm² 5021227
50 m 1.715,90 € Preis / 100 m
Rundleiter Edelstahl A2
Rundleiter Edelstahl A2

Rundleiter Edelstahl A2

Art.Nr. 5021227

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 32
Nenngröße Ø 10 mm
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 10 mm
RD 10-V2A 10 mm 80 ca. m 50 78 mm² 5021239
80 m 1.996,30 € Preis / 100 m
Rundleiter Edelstahl A2
Rundleiter Edelstahl A2

Rundleiter Edelstahl A2

Art.Nr. 5021239

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 80 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 10 mm
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 10 mm
RD 8-V4A 8 mm 125 ca. m 50 50 mm² 5021644
125 m 1.947,00 € Preis / 100 m
Rundleiter Edelstahl A4
Rundleiter Edelstahl A4

Rundleiter Edelstahl A4

Art.Nr. 5021644

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 125 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 8 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 10-V4A 20 10 mm 20 ca. m 12 78 mm² 5021640