Photovoltaikgehäuse Typ 2 mit MC-Stecker 1000V DC

Art.Nr. 5088672

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

Systemlösung mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 15A DC MC4-Stecker
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), Witterungsbeständig für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-C DCPH-Y1000 IP65 5088672
1 Stück 341,80 € Preis / 1 Stück
Photovoltaikgehäuse Typ  2 mit MC-Stecker 1000V DC
Photovoltaikgehäuse Typ  2 mit MC-Stecker 1000V DC

Photovoltaikgehäuse Typ 2 mit MC-Stecker 1000V DC

Art.Nr. 5088672

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-11 class II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Schutzart IP65

Abmessungen

Baugröße sonstige
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate