Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID3900

• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig
• Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig
• Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
• Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 MBG-8 - 133,5 mm Rd 8 mm 5218691
12 Stück 278,75 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Art.Nr. 5218691

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 8
Montageart sonstige
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 133,5 mm
165 MBG-8-10 schwarz 133,5 mm Rd 8-10 mm 5218700
12 Stück 278,80 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Art.Nr. 5218700

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis -
Montageart sonstige
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 133,5 mm
165 MBG-8-10 FO schwarz 133,5 mm Rd 8-10 mm 5218704
12 Stück 278,80 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Dachleitungshalter für Flachdächer, schwarz

Art.Nr. 5218704

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis -
Montageart sonstige
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 133,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 MBG-8 / 5218691
Download
165 MBG-8-10 / 5218700
Download
165 MBG-8-10 FO / 5218704
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Dachleitungshalter MBG 165, 0.79MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf